Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2082310000 - AMG ELM-6F EX
Kusovník
Weidmueller 2082310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-6F EX
DESCSHORT
Description short
Elektronické monitorování zatížení, Elektronická pojistka, 6 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Monitor elektronického zatížení pro sledování proudu elektrického obvodu
GTIN
4050118419474
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
6 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1075 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model