Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2082310000 - AMG ELM-6F EX
Nomenclature
Weidmueller 2082310000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082310000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-6F EX
DESCSHORT
Description short
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 6 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
GTIN
4050118419474
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
6 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1075 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.040 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010