Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2082320000 - AMG ELM-8F EX
Kusovník
Weidmueller 2082320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-8F EX
DESCSHORT
Description short
Elektronické monitorování zatížení, Elektronická pojistka, 8 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Monitor elektronického zatížení pro sledování proudu elektrického obvodu
GTIN
4050118419481
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
8 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1188 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.057 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010