Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2082320000 - AMG ELM-8F EX
Спецификация
Weidmueller 2082320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-8F EX
DESCSHORT
Description short
Контроль нагрузки электронных систем, Электр. предохранитель, 8 A, 24 В DC
DESCLONG
Description long
Электронный контроль нагрузки для мониторинга электронных цепей на стороне нагрузки
GTIN
4050118419481
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
8 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1188 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.057 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010