Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2082440000 - AMG ELM-6D CO
Lista materiale
Weidmueller 2082440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-6D CO
DESCSHORT
Description short
Monitoraggio elettronico del carico, Fusibile elettr., 6 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Monitoraggio elettronico del carico per il controllo dei circuiti elettrici a valle
GTIN
4050118419368
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
6 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1566 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.043 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010