Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2082470000 - AMG ELM-10D CO
Lista materiale
Weidmueller 2082470000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2082470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-10D CO
DESCSHORT
Description short
Monitoraggio elettronico del carico, Fusibile elettr., 10 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Monitoraggio elettronico del carico per il controllo dei circuiti elettrici a valle
GTIN
4050118419603
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
10 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
2600 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.090 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD