Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
20950 - Łączniki wtykowe M8x1 tuleja ze śrubą blokującą nieekranowana
Lista materiałowa
80150-012X5000
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
AUSF2
Wersja
FORMT
Typ formy
D1
Średnica
mm
G
Gwint
M8x1 mm
L
Długość
mm
P
Długość
mm
ANZAHLL
Liczba przewodów x, przekrój przewodów
mm²
SA
Stopień ochrony
IP65/IP67
BTS
Betriebsspannung
V
BMSS
Bemessungsstoßpannung
V
BMS
Bemessungsstrom (40 °C)
A
LWS
Leiterwiderstand (20 °C)
VG
Verschmutzungsgrad
3
PS
Prüfspannung
V
NS
Nennspannung
300 AC V
BRKB
Biegeradius Kabel bewegt
≥10 x D1
BRKF
Biegeradius Kabel fest
≥5 x D1
ANZBZ
Anzahl Biegezyklen
TEMPKB
Temperaturbereich Kabel bewegt
TEMPKF
Temperaturbereich Kabel fest
EMVT
EMV-Tauglichkeit
ungeschirmt
HALF
Halogenfrei
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
85444930
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD