Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
21-406 - Leveling Feet, Knuckle Foot 1.5
Bill of material
21-406
PN
Part Number
21-406
DESCRIPTION
Description
Knuckle Foot 3 - 5/8-11x4"
SERIES
Series
1.5"
MAT
Material
Zinc Cast
MATS
Material of Spindle and Nut
Steel
FINS
Finish of Spindle and Nut
Galvanized
A
5/8-11
B
4.00 Inch
C
3.00 Inch
D
Inch
LOAD
Max. Load kg
1450 (3197) lbs.
WEIGHT
Weight
360 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)