Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21000102 - Steel(+) Round countersunk Tapping Screw(2-B-0)
Bill of material
21-00-0102-0030-0160
S
Size
3
L
Length
16
CNSORDERNO
Order number
21-00-0102-0030-0160
P
Pitch
1.06 mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
6 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.45 mm
TK
tolerance-k
-0.3 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型