Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21022030 - ステンレス(+)ナベ タッピンねじ(2種ガイド・ネック付きBNRP形G=20)
部品表
21-02-2030-0050-0450
S
サイズ
5
L
長さ
45
CNSORDERNO
品番
21-02-2030-0050-0450
ON
品番
3-2-C30-050045
P
ピッチ
1.59 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
9 mm
TDK
公差-dk
-0.6
K
3.3 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
G
長さ
20 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)