Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
サンコーインダストリー株式会社
説明
21025020 - ステンレス(+-)ナベ タッピンねじ(2種ガイド・BRP形G=50)
部品表
21-02-5020-0040-0750
S
サイズ
4
L
長さ
75
CNSORDERNO
品番
21-02-5020-0040-0750
ON
品番
3-2-I20-040075
P
ピッチ
1.41 mm
TOH
十字穴の番号
2
DK
直径
7 mm
TDK
公差-dk
-0.5
K
2.6 mm
TK
公差-k
+-0.15 mm
G
長さ
50 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)