Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 39
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2103-VG-DIN - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, cast body, weld end, DN 8-65, DIN
Bill of material
2103-VG-DIN-DN20-SD43-070-A/B--
DN
Diaphragm size
NORM
Port standard
DIN 11850
DN1
nominal diameter port connection
D
Port Connection DxS
mm
LTA
Bürkert-Code port connection
ANTG
Actuator size
WW
Circuit function
ANTYV
Prepared for Controller of type...
DIST1
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés