카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-DN25-TG11-TG10-090 Nein Nein A,B - 1
Buerkert
Products (A - Z)
8802
Diaphragm valve
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8802/membranventil/ventile/2104diverseclamp.prj},{NB=2104-DN25-TG11-TG10-090 Nein Nein A,B - 1},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=25},{DWST=0},{NORM=SMS 3017},{DN1=40},{D1=50,5x38,0x1,2 },{LTA1=TG11},{DN2=25},{D2=50,5x25,0x1,2 },{LTA2=TG10},{ANTG=090},{KV=14.0},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SA62},{LTA2G=SA60},{LTA1C=1},{LTA2C=1},{NR=629},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2104-divers-clamp - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT clamp divers
Bill of material
2104-DN25-TG11-TG10-090 Nein Nein A,B - 1
DN
Diaphragm size
25
25
NORM
Port standard
SMS 3017
DN1
Orifice main pipe
40
40
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
50,5x38,0x1,2
50,5x38,0x1,2
LTA1
Bürkert-Code main pipe
TG11
TG11
DN2
Orifice branch
25
25
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
50,5x25,0x1,2
50,5x25,0x1,2
LTA2
Bürkert-Code branch
TG10
TG10
ANTG
Actuator size
090
090
AN
Piloting
Nein
Ja
Nein
Ja
ATEX
ATEX version
Nein
Ja
Nein
Ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청