카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2104-DN15-SA46-SA40-070 Nein Nein A,B - 0
Buerkert
Products (A - Z)
2104-ISO-clamp-branch
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2104/2104isoschweiss.prj},{NB=2104-DN15-SA46-SA40-070 Nein Nein A,B - 0},{PPATH=2104sbl.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=ISO 4200},{DN1=40},{D1=48,3x2,0 },{LTA1=SA46},{DN2=8},{D2=13,5x1,6},{LTA2=SA40},{ANTG=070},{KV=5.5},{AN=Nein},{ATEX=Nein},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SA46},{LTA2G=SA40},{LTA1C=0},{LTA2C=0},{NR=57},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']},{DIST1=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 115
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
2104-ISO - Pneumatically operated zero dead volume T-valve ELEMENT weld end ISO
Bill of material
2104-DN15-SA46-SA40-070 Nein Nein A,B - 0
DN
Diaphragm size
15
15
NORM
Port standard
ISO 4200
DN1
Orifice main pipe
40
40
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
48,3x2,0
48,3x2,0
LTA1
Bürkert-Code main pipe
SA46
SA46
DN2
Orifice branch
8
8
D2
Branch D2xS2/C2xD2xS2
13,5x1,6
13,5x1,6
LTA2
Bürkert-Code branch
SA40
SA40
ANTG
Actuator size
070
070
AN
Piloting
Nein
Ja
Nein
Ja
ATEX
ATEX version
Nein
Ja
Nein
Ja
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청