Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
2104 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Bill of material
0230-19681_LA-LR
PN
Part No.
0230-19681_LA-LR
MN
Model Number
2104
PRIM
Primary
134
SEC
Secondary
214-56C
RATIO
Ratio
STYLE
Style
AS
Assembly Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
0.875 Pulgada
DESCRIPTION
Description
2104 50/1 WR 48CZ Double Output
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.500 Pulgada
OT
Output Type
Shaft
CD
C.D.
2.063 Pulgada
CD1
C.D.1
1.334 Pulgada
A
3.635 Pulgada
A1
2.635 Pulgada
B
1.500 Pulgada
B1
1.186 Pulgada
D
2.437 Pulgada
D1
1.562 Pulgada
E
5.870 Pulgada
G
48CZ Nema Frame
I
3.460 Pulgada
I2
3.272 Pulgada
N
4.350 Pulgada
N2
3.875 Pulgada
S
8.500 Pulgada
T
4.250 Pulgada
T1
1.56 Pulgada
U
0.8754 Pulgada
V1
2.185 Pulgada
V2
1.960 Pulgada
W
1.950 Pulgada
X
X Keyway
3/16 x 3/32
Y
1.920 Pulgada
Q1
5.860 Pulgada
Q2
4.130 Pulgada
AA
4.0000 Pulgada
BB
2.0000 Pulgada
CC
2.0000 Pulgada
DD
1.0000 Pulgada
EE
3/8-16UNC - 2B Pulgada
FF
0.500 Pulgada
GG
0.700 Pulgada
HH
5.0000 Pulgada
JJ
2.5000 Pulgada
KK
2.8750 Pulgada
LL
1.4375 Pulgada
MM
3/8-16UNC - 2B Pulgada
NN
0.7000 Pulgada
OO
0.7000 Pulgada
WTL
Wt.
0 Lbs