Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
21085 - Tavole di posizionamento rotanti con azionamento elettrico coassiale
Lista materiale
21085-1213
BEST
N. d'ordine
W
mm
Inserisci valore per W
mm
cm
inch
ft
W1
mm
Inserisci valore per W1
mm
cm
inch
ft
GR
Dimensioni
12
AUSF
Versione:
AUSF1
Versione:
KABELOR
Orientamento di uscita cavo
STEUEROR
Perno cerniera da avvitare
D2
Diametro
80 mm
D3
Diametro
60 mm
D4
Diametro
20 mm
D5
Filettatura
M6 mm
H
Altezza
46 mm
H1
Distanza
22.5 mm
H2
Altezza
13 mm
H3
Distanza
6 mm
H4
Distanza
36 mm
L
Lunghezza
99 mm
L1
Distanza
31 mm
L2
Distanza
54 mm
F1
500 N
F2
500 N
F3
FH
200 N
M1
M12 per vite a testa cilindrica DIN 912
3 Nm
M2
M5
3 Nm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.