Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
21120003 - SUS316L(+) Truss Tapping Screw(2 with slot, B-1)
Bill of material
21-12-0003-0040-0120
S
Size
4
L
Length
CNSORDERNO
Order number
P
Pitch
1.41 mm
TOH
Type of + Hole
2
DK
Outside Diameter
9.4 mm
TDK
tolerance-dk
-0.5
K
Width
2.5 mm
TK
tolerance-k
+-0.15 mm
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели