212 - 2 - D
Kukamet
manual_toggle_clamps
toggle_clamps_with_solid_arm
toggle_clamps_with_solid_arm
vertical_toggle_clamps_with_solid_arm
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/toggle_clamps_with_solid_arm/toggle_clamps_with_solid_arm/vertical_toggle_clamps_with_solid_arm/212-d.prj},{NB=212 - 2 - D},{SHA256=Ve5QcA50Eil/Eg6fyEeU7WSQhBUR2kzmFLPAjBFLiVU=},{INAME=212_2_d},{NAME=212_2_d},{MODELNO=212 - 2 - D},{F1=1200},{F3=350},{F4=250},{F5=1400},{F6=925},{F7=510},{F8=370},{FI1=12:1},{FI2=7,5:1},{ANGLE1=105},{ANGLE2=-},{WEIGHT=210},{A=32},{B=10},{B2=5},{C1=62},{C2=112},{C3=162},{E=13 - 20},{F=6.5},{F2=6.50},{G=39},{H=154},{J=13},{L=94},{L2=85},{M=Ø 4},{N=6 x 9,5},{X1=20},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/212-D.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/212-D.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
212-D
Bill of material
212 - 2 - D
MODELNO
Model number
212 - 2 - D
212 - 2 - D
F1
Force
1200
1200
N
F3
Force
350
350
N
F4
Force
250
250
N
F5
Force
1400
1400
N
F6
Force
925
925
N
F7
Force
510
510
N
F8
Force
370
370
N
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
12:1
12:1
N
FI2
(C1) YIELD (F2:Fi)
7,5:1
7,5:1
N
ANGLE1
Pos1
105
105
°
ANGLE2
Pos2
-
-
°
WEIGHT
Weight
210
210
g
A
32
32
mm
B
10
10
mm
B2
5
5
mm
C1
62
62
mm
C2
112
112
mm
C3
162
162
mm
E
13 - 20
13 - 20
mm
F
6.5
6.5
mm
F2
6.50
6.50
mm
G
39
39
mm
H
154
154
mm
J
13
13
mm
L
94
94
mm
L2
85
85
mm
M
Ø 4
Ø 4
mm
N
6 x 9,5
6 x 9,5
mm
X1
20
20
mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/212-D.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/212-D.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
211_D
Kukamet
25.10.2019
213_D
Kukamet
25.10.2019
211
Kukamet
25.10.2019
111_D
Kukamet
25.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청