Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
213205
Bill of material
2132050001
PN
Part Number
2132050001
DESC
Description
PowerPlane Busbar Receptacle Assembly, Middle Size, Right-Angle, Through-Hole, 3.00mm and 3.18mm Bus Bar Thickness
CIRCUITS
Circuits
1
CURRENT
Maximum Current
185.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Silver
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    TE Connectivity
    Bus Bar Connectors
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen