Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
213205
Bill of material
2132050001
PN
Part Number
2132050001
DESC
Description
PowerPlane Busbar Receptacle Assembly, Middle Size, Right-Angle, Through-Hole, 3.00mm and 3.18mm Bus Bar Thickness
CIRCUITS
Circuits
1
CURRENT
Maximum Current
185.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Silver
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    TE Connectivity
    Bus Bar Connectors
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD