2132050001
Molex
PCB Receptacles
N/A
PowerPlane
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/n_a/powerplane/213205.prj},{NB=2132050001},{PN=2132050001},{DESC=PowerPlane Busbar Receptacle Assembly, Middle Size, Right-Angle, Through-Hole, 3.00mm and 3.18mm Bus Bar Thickness},{CIRCUITS=1},{CURRENT=185.0},{MATERIAL=Silver},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Through Hole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
213205
Bill of material
2132050001
PN
Part Number
2132050001
DESC
Description
PowerPlane Busbar Receptacle Assembly, Middle Size, Right-Angle, Through-Hole, 3.00mm and 3.18mm Bus Bar Thickness
CIRCUITS
Circuits
1
CURRENT
Maximum Current
185.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Silver
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bus Bar Connectors
TE Connectivity
11.12.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청