Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
213205
Bill of material
2132050001
PN
Part Number
2132050001
DESC
Description
PowerPlane Busbar Receptacle Assembly, Middle Size, Right-Angle, Through-Hole, 3.00mm and 3.18mm Bus Bar Thickness
CIRCUITS
Circuits
1
CURRENT
Maximum Current
185.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Silver
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Through Hole
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    TE Connectivity
    Bus Bar Connectors
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей