2132260871
Molex
PCB Receptacles
1.50mm
CLIK-Mate
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/1_50mm/clik_mate/213226.prj},{NB=2132260871},{SHA256=robRplkb4hQtkEq1YECrPVb9bC/9kJVFv6E5rBXOxPA=},{INAME=00157__2132260871},{PN=2132260871},{DESC=1.50mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Surface Mount, Right-Angle, 0.76µm Gold (Au) Plating, 8 Circuits, Black},{CIRCUITS=8},{CURRENT=2.0},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TIS=Surface Mount}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
213226
Bill of material
2132260871
PN
Part Number
2132260871
2132260871
DESC
Description
1.50mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Surface Mount, Right-Angle, 0.76µm Gold (Au) Plating, 8 Circuits, Black
1.50mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Surface Mount, Right-Angle, 0.76µm Gold (Au) Plating, 8 Circuits, Black
CIRCUITS
Circuits (Loaded)
8
8
CURRENT
Current - Maximum per Contact
2.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface: Style
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
502494
Molex
06.05.2022
55755
Molex
12.05.2022
502585
Molex
06.05.2022
213225
Molex
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청