Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
21335-85 - Montagewinkel Edelstahl für Teleskopschienen
Stückliste
K2096.180
BESTKIPP
Bestellnummer
K2096.180
HER
Hersteller Artikelnummer
DS63610
MATERIAL
Material
Edelstahl
TRAGKRAFT
Tragkraft por Paar in kg
180 kg
PTYT
Produkttyp
Standard
VA
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
GEW
Gewicht ca.
0.0500 kg
BS
Beschreibung
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245646166
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen