Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
213500
Bill of material
2135000500
PN
Part Number
2135000500
DESC
Description
2-in-1 LTE/GPS External Antenna, 75.00mm Diameter, 500.00mm Cables with SMA Male Connectors
CL
Cable Length
500.00 mm
CT
Component Type
External Antenna
NS
Mounting Style
Adhesive and Screw Nut
PROTOCOL
Protocol
Cellular, GPS
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen