2135000500
Molex
Antennas
External Antenna
2-in-1 External Antenna
Powered by
CAD모델 선택
{molex/antennas/external_antenna/2_in_1_external_antenna/213500.prj},{NB=2135000500},{SHA256=7qr3Kfuxtz+TukwaLLC1l6tkS13SrmoFC+iQJ2hwbPg=},{INAME=00008__2135000500},{PN=2135000500},{DESC=2-in-1 LTE/GPS External Antenna, 75.00mm Diameter, 500.00mm Cables with SMA Male Connectors},{CL=500.00},{CT=External Antenna},{NS=Adhesive and Screw Nut},{PROTOCOL=Cellular, GPS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
213500
Bill of material
2135000500
PN
Part Number
2135000500
DESC
Description
2-in-1 LTE/GPS External Antenna, 75.00mm Diameter, 500.00mm Cables with SMA Male Connectors
CL
Cable Length
500.00
mm
CT
Component Type
External Antenna
NS
Mounting Style
Adhesive and Screw Nut
PROTOCOL
Protocol
Cellular, GPS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청