Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
213500
Bill of material
2135000500
PN
Part Number
2135000500
DESC
Description
2-in-1 LTE/GPS External Antenna, 75.00mm Diameter, 500.00mm Cables with SMA Male Connectors
CL
Cable Length
500.00 mm
CT
Component Type
External Antenna
NS
Mounting Style
Adhesive and Screw Nut
PROTOCOL
Protocol
Cellular, GPS
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей