Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
213L Hub City Models - 210 Series
Bill of material
0220-16046
PN
Part No.
0220-16046
MN
Model Number
213L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
DESCRIPTION
Description
213L 5/1 R WR 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.0635 英寸
A
3 英寸
B
1.4995 英寸
C
4.13 英寸
D
2.437 英寸
E
6 英寸
F
1.44 英寸
G
0.6245 英寸
H
1.63 英寸
I
4.63 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
1.130 英寸
D4
3.75 英寸
S
0.845 英寸
T
2.78 英寸
Z
3.625 英寸
PP
4.75 英寸
RR
0.33 英寸
SS
0.3125 英寸
TT
5.75 英寸
WW
7.630 英寸
XX
0.40625 英寸
YY
7 英寸
ZT
6.405 英寸
WTL
Wt.
29 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
5/16 NC X 5/16 LG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型