Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
216-222 - Boccola, Boccola per 0,75mm²/18 AWG, isolato, stagnato elettricamente
Lista materiale
216-222
BESTNR
Codice art.
216-222
BEZEICHNUNG
Designazione
Boccola, grigio
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
7.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-40-02-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-40-02-01
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD