Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
216L Hub City Models - 210 Series
Bill of material
0220-08800
PN
Part No.
0220-08800
MN
Model Number
216L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
DESCRIPTION
Description
216L 5/1 R WR 56C 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 Pulgada
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.0635 Pulgada
A
3 Pulgada
B
1.4995 Pulgada
C
4.13 Pulgada
D
2.437 Pulgada
E
6 Pulgada
H
2.27 Pulgada
I
4.5 Pulgada
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 Pulgada
L
L Pilot Dia
4.502 Pulgada
M
0.6235 Pulgada
N
5.5 Pulgada
O
0.41 Pulgada
P
Push
Slots
R
0.28 Pulgada
D4
3.75 Pulgada
S
0.845 Pulgada
T
2.78 Pulgada
Z
3.625 Pulgada
PP
4.75 Pulgada
RR
0.33 Pulgada
SS
0.3125 Pulgada
TT
5.75 Pulgada
WW
7.630 Pulgada
XX
0.40625 Pulgada
YY
7 Pulgada
ZT
6.405 Pulgada
WTL
Wt.
30 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
5/16 NC X 5/16 LG
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Hub City
    321 Hub City Models - 320 Series
    Hub City
    323L Hub City Models - 320 Series
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD