Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
216L Hub City Models - 210 Series
Bill of material
0220-08800
PN
Part No.
0220-08800
MN
Model Number
216L
RATIO
Ratio
STYLE
Style
GT
Gear Type
WR
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
DESCRIPTION
Description
216L 5/1 R WR 56C 0.938
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
PAG Lubed PowerCube Worm Gear Drive
IT
Input Type
Motor Frame
ID
Input Diameter
0.625 英寸
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
C.D.
2.0635 英寸
A
3 英寸
B
1.4995 英寸
C
4.13 英寸
D
2.437 英寸
E
6 英寸
H
2.27 英寸
I
4.5 英寸
J
J Keyway
3/16 x 3/32
K
5.875 英寸
L
L Pilot Dia
4.502 英寸
M
0.6235 英寸
N
5.5 英寸
O
0.41 英寸
P
Push
Slots
R
0.28 英寸
D4
3.75 英寸
S
0.845 英寸
T
2.78 英寸
Z
3.625 英寸
PP
4.75 英寸
RR
0.33 英寸
SS
0.3125 英寸
TT
5.75 英寸
WW
7.630 英寸
XX
0.40625 英寸
YY
7 英寸
ZT
6.405 英寸
WTL
Wt.
30 Lbs.
X
X Keyway
1/4 x 1/8
KF
Key Furnished
1/4 Sq.
Y
Y Socket Setscrew
5/16 NC X 5/16 LG
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    Hub City
    321 Hub City Models - 320 Series
    Hub City
    323L Hub City Models - 320 Series
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型