Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
2173586 - Kugelgelagerte Teleskopschienen (3-teilig), soft-closing
Stückliste
21-7-3586
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3586
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
167 mm
B
00 mm
C
00 mm
D
00 mm
K
400 mm
LG
400 mm
CN
Tragkraft
20
E
96 mm
H
256 mm
WEIGHT
Gewicht
535 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30331-kugelgelagerte-teleskopschienen-3-teilig-soft-closing.html