Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
2173587 - Glissières à billes 3 éléments, extension totale avec amortissement à la fermeture
Nomenclature
21-7-3587
PREVIEW
REF
Référence
21-7-3587
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
raw
A
119 mm
B
215 mm
C
00 mm
D
00 mm
K
450 mm
LG
450 mm
CN
Charge nominale
30
E
128 mm
H
306 mm
WEIGHT
poids
605 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30332-glissieres-a-billes-3-elements-extension-totale-avec-amortissement-a-la-fermeture.html