Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
2173587 - Kugelgelagerte Teleskopschienen (3-teilig), soft-closing
Stückliste
21-7-3587
PREVIEW
REF
Referenz
21-7-3587
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
raw
A
119 mm
B
215 mm
C
00 mm
D
00 mm
K
450 mm
LG
450 mm
CN
Tragkraft
30
E
128 mm
H
306 mm
WEIGHT
Gewicht
605 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30332-kugelgelagerte-teleskopschienen-3-teilig-soft-closing.html