Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
2180 - 15 Series Leveling/Anchoring Base Plates
Bill of material
2180
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
A
4.500 Дюйм
B
4.000 Дюйм
C
0.750 Дюйм
D
1.500 Дюйм
E
0.750 Дюйм
F
0.750 Дюйм
G
G (Drill Thru and Counterbore)
5/16-18 SHCS
H
H (Tap Thru)
1/2-13
J
J Dia. (Thru)
0.531 Дюйм
K
3.000 Дюйм
L
0.500 Дюйм
W
Weight
0.920 lbs.