Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
21812 - Röhrenlibellen mit Fassung zum Anschrauben
Stückliste
21812-1571350
BEST
Bestellnummer
FORM
Form
B
Breite
12.5 mm
D4
Durchmesser
4.5 mm
H
Höhe
13 mm
H1
Höhe
1 mm
L
Länge
57 mm
L1
Länge
37 mm
L2
Abstand
45 mm
EMPF
Empfindlichkeit
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90319091
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.