Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
22.086 - Übergangswinkel 90°
Stückliste
AGRU_22086202007_Transition Elbow 90_with R metal male thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Artikelnummer
22086202007
M
Artikelnummer
22086202007
BILDCODE
Bildcode
22.086
WEIGHT
Gewicht
0.130 kg
DIMENSIONLANG
Dimension Lang
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimension kurz
20
EXT_BEZ_1
Bezeichnung 1
Übergangswinkel 90°
EXT_BEZ_2
Bezeichnung 2
mit R Metall-Aussengewinde
MATERIAL
Material
PE 100 blau
HERSTELLV
Herstellverfahren
formgespritzt
VERBINDUNG
Verbundungstechnik
Muffenschweissung
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000 mm
IDA
0.500 Zoll
D3
38.000 mm
DSP
30.000 mm
T
16.000 mm
T1
16.000 mm
T2
40.000 mm
K
18.630 mm
K1
67.000 mm
SW
32.000 mm
RIN
0.500 Zoll
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm