Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
22.086 - Codo de transición de 90°
Lista de materiales
AGRU_22086202007_Transition Elbow 90_with R metal male thread_PE 100 blue_20X1/2 - MOP 16 bar
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Número de artículo
22086202007
M
Número de artículo
22086202007
BILDCODE
Código de imagen
22.086
WEIGHT
Peso
0.130 kg
DIMENSIONLANG
Dimensión larga
20X1/2" - MOP 16 bar
DURCHMESSER
Dimensión corta
20
EXT_BEZ_1
Descripción 1
Codo de transición de 90°
EXT_BEZ_2
Descripción 2
con rosca macho R de metal
MATERIAL
Material
PE 100 azul
HERSTELLV
Proceso de manufactura
producción por inyección
VERBINDUNG
Tecnología de conexión
fusión de manguito
DA
Outside diameter (DAOD)
20.000 mm
IDA
0.500 Pulgada
D3
38.000 mm
DSP
30.000 mm
T
16.000 mm
T1
16.000 mm
T2
40.000 mm
K
18.630 mm
K1
67.000 mm
SW
32.000 mm
RIN
0.500 Pulgada
P
16.000 bar
KGEW
18.630 mm
E
Dimension E
20.960 mm