Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2200-3201 - złączka 3-piętrowa, z przyciskami, złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa, L/L/L, bez podstawki oznacznika, do zastosowań Ex e II, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2200-3201
BESTNR
Nr zamówienia.
2200-3201
AAU733
Description
złączka 3-piętrowa, 1 mm², 13.5 A, szara
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
NENNQUER
przekrój znamionowy
1.00 mm²
EINDRAEHTIG
przewód jednodrutowy
0.14 - 1.5 mm²
EINDRAEHTDIREKT
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
0.5 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTIG
przewód linkowy
0.14 - 1.5 mm²
FEINDRAEHTHUELS
przewód linkowy z tulejką
1 - 1.5 mm²
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 11 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
3
BAC137
Width of spacing
3.50 mm
BAC476
Height at lowest possible mounting height
69.50 mm
BAA018
Length
93.60 mm
BAG640
sposób montażu
Top-hat rail TH35
BAA351
kolor
szara
GEWICHT
masa
12.991 g
BAC487
Material insulation body
Poliamid
BAH005
napięcie znamionowe
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
AAB500
prąd znamionowy
13.50 A
UEBERSPANNUNG
Overvoltage category
III
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
AAO663
GTIN
4066966382624
AAD931
numer taryfy celnej
85369010000
URSPRUNG
kraj pochodzenia
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Manufacturer name
WAGO
AAO676
Product article number of manufacturer
2200-3201
AAW338
Manufacturer product designation
złączka 3-piętrowa
AAU734
Manufacturer product description
złączka 3-piętrowa, z przyciskami, złączka przelotowa/przelotowa/przelotowa, L/L/L, bez podstawki oznacznika, do zastosowań Ex e II, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 1 mm², Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.14 mm²
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
1.50 mm²
BAC740
min. line cross section, rigid
0.14 mm²
BAC677
max. line cross section, rigid
1.50 mm²
BAC739
min. line cross section, flexible
0.14 mm²
BAC676
max. line cross section, flexible
1.50 mm²
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.00 mm²
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
1.50 mm²
AAP403
Number of clamp positions per level
2
AAP530
Number of levels
3
BAD123
Internally connected stages
Nein
BAC034
Type of electrical connection 1
Push-in connection
BAC375
Type of electrical connection 2
Push-in connection
BAC140
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
AAC820
min. operating temperature
-60 °C
AAC821
max. operating temperature
105 °C
BAD124
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
BAD774
Closing plate required
Ja
AAQ326
Address of additional link
https://www.wago.com/2200-3201
AAS575
Power loss per pole, current-dependent (Pvip)
0.434 W
AAS574
Rated current (In) for the power loss specification
13.500 A
FEINMINAWG
min. fine stranded AWG
24
FEINMAXAWG
max. fine stranded AWG
16
ABISOMIN
min. Strip length
9.00 mm
ABISOMAX
max. Strip length
11.00 mm
SYMBOL
Symbol name terminal block