Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2200665 - EH 22,5 F-B/ABS GY7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2200665
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2200665
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseunterteil
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, flache Bauform, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 30,3 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EH 22,5 F-B/ABS GY7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356911146
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
22.600 mm
BAA020
Höhe
75 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.013 kg
BAB577
Tiefe
30.300 mm
BAB664
Werkstoff
ABS
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Ja
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356911146
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseunterteil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, flache Bauform, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 30,3 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
AAU731
Herstellerproduktfamilie
EH...F-B
AAO057
Herstellerprodukttyp
EH 22,5 F-B/ABS GY7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84879090
COO
Herstellerland
IN