Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2200973 - UM-ALU 4 PE CONTACT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2200973
MANUID
Product number of the Manufacturer
2200973
DESCSHORT
Description short
Pince de mise à la terre
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Griffe de mise à la terre pour le raccordement du profil de base avec des clips selon la norme DIN 46244 dans la liaison équipotentielle, largeur: 17 mm, coloris: argenté
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-ALU 4 PE CONTACT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356721158
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
AAF040
poids net
0.002 kg
BAB664
matériau
Steel
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4046356721158
AAW338
Manufacturer product designation
Pince de mise à la terre
AAU731
Manufacturer product family
UM-ALU
AAO057
Product type
UM-ALU 4 PE CONTACT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
76169910
COO
Country of origin
HU