Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2201653 - EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2201653
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2201653
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuseoberteil
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, flache Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356911269
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
95
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAF016
Breite
22.600 mm
BAA020
Höhe
75.260 mm
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
BAB577
Tiefe
36.950 mm
BAB664
Werkstoff
ABS
AAB708
Gehäuse anreihbar
Ja
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Ja
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
BAH487
Integrierte Leiterplattenanschlusstechnik vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356911269
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gehäuseoberteil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, flache Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
AAU731
Herstellerproduktfamilie
EH...F-C CS
AAO057
Herstellerprodukttyp
EH 22,5 F-C CS/ABS GY7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84879090
COO
Herstellerland
IN