Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2202-1911/1000-867 - 2-Leiter-Sicherungsklemme, mit schwenkbarem Sicherungshalter, mit zusätzlicher Brückung, für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, mit Drücker, mit Defektanzeige durch LED, 120 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2202-1911/1000-867_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 6.3 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
6.300 A
HOEHE
Höhe
72.90 mm
BREITE
Breite
6.20 mm
TIEFE
Tiefe
57.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
FILENAME
Filename
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen