Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2202-7211 - 2-Leiter-Potentialausgleichsklemme, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2202-7211
BESTNR
Bestell-Nr.
2202-7211
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
10 - 12 mm
SPANNUNG
Spannung
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
HOEHE
Höhe
38.10 mm
BREITE
Breite
5.20 mm
TIEFE
Tiefe
67.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
10.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38