Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2202-7211 - Borne à compensation de potentiel pour 2 conducteurs, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2202-7211
BESTNR
No de produit
2202-7211
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
HOEHE
Hauteur
38.10 mm
BREITE
Largeur
5.20 mm
TIEFE
Profondeur
67.30 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
10.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-38
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-38