Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2202007 - EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2202007
MANUID
Product number of the Manufacturer
2202007
DESCSHORT
Description short
Pied de verrouillage
DESCLONG
Description long
Boîtier électronique sur rail DIN, Base encliquetable pour le montage mural, largeur: 28,8 mm, hauteur: 18,7 mm, profondeur: 4,15 mm, coloris: orange (2003)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356963954
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
28.800 mm
BAA020
hauteur
18.700 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
80 °C
BAA351
couleur
Orange
AAF040
poids net
0.002 kg
BAB577
profondeur
4.150 mm
BAB664
matériau
POM
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
Yes
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
Yes
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356963954
AAW338
Manufacturer product designation
Pied de verrouillage
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier électronique sur rail DIN, Base encliquetable pour le montage mural, largeur: 28,8 mm, hauteur: 18,7 mm, profondeur: 4,15 mm, coloris: orange (2003)
AAO057
Product type
EH SNAPLOCK SET WALL MOUNT OG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
IN