Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202592 - SKBD 14/MT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202592
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202592
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckkartenblock
DESCLONG
Langbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl: 14, Artikelfamilie: SKBD, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SKBD 14/MT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918053338
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAA020
Höhe
18.400 mm
AAF726
Bemessungsstrom
5 A
AAF040
Nettogewicht
0.043 kg
AAT080
Polzahl
14
AAO663
GTIN
4017918053338
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckkartenblock
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Polzahl: 14, Artikelfamilie: SKBD, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton
AAU731
Herstellerproduktfamilie
SKBD
AAO057
Herstellerprodukttyp
SKBD 14/MT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft