Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2202994 - RPI-BC INT-PCB SET
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2202994
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2202994
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienengehäuse, Farbe: grün/weiß
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RPI-BC INT-PCB SET
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626292618
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
grün/weiß
AAF040
Nettogewicht
0.030 kg
BAB664
Werkstoff
FR 4-21
AAB708
Gehäuse anreihbar
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Ja
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626292618
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Lochrasterplatine mit Anbindung der GPIO inkl. PTSM-Klemmen
AAO057
Herstellerprodukttyp
RPI-BC INT-PCB SET
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft