Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2203124 - HCS-T MICRO C C C C 7035
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2203124
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2203124
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Elektronikgehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Handheld-Gehäuse T-Micro lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben, Front eben, geschlossen
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HCS-T MICRO C C C C 7035
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626376820
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAG975
Schutzart (IP)
IP54
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
80 °C
BAA351
Farbe
lichtgrau
BAF016
Breite
41 mm
BAA020
Höhe
141.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.099 kg
BAB577
Tiefe
28 mm
BAB664
Werkstoff
ABS
AAB708
Gehäuse anreihbar
Nein
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
AAB709
Gehäuseart
geschlossen
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626376820
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Elektronikgehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handheld-Gehäuse T-Micro lichtgrau, bestehend aus zwei Halbschalen mit Schrauben, Front eben, geschlossen
AAO057
Herstellerprodukttyp
HCS-T MICRO C C C C 7035
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84879090
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen