Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2203124 - HCS-T MICRO C C C C 7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2203124
MANUID
Product number of the Manufacturer
2203124
DESCSHORT
Description short
Boîtier électronique
DESCLONG
Description long
Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade plate, fermée
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HCS-T MICRO C C C C 7035
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626376820
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAG975
Indice de protection IP
IP54
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
80 °C
BAA351
couleur
light grey
BAF016
Largeur
41 mm
BAA020
hauteur
141.4 mm
AAF040
poids net
0.099 kg
BAB577
profondeur
28 mm
BAB664
matériau
ABS
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
AAO663
GTIN
4055626376820
AAW338
Manufacturer product designation
Boîtier électronique
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier portable T-Micro gris clair, composé de deux demi-coques, de deux caches frontaux avec vis, façade plate, fermée
AAO057
Product type
HCS-T MICRO C C C C 7035
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84879090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés